フラッシュストレージ
eMMC
産業機器などへの組み込み用途として、信頼性を確保したeMMCです。最小2GBから最大256GBまでの多彩な容量及び、NANDフラッシュメモリ種類 (2D SLC Mode/2D MLC/3D SLC Mode/3D TLC) のラインナップから、ご希望に応じて選択して頂くことが可能です。標準規格である、JEDEC 5.0, 5.1に準拠しています。

特徴
-
- 搭載NANDフラッシュメモリ
- 高容量と高耐久性を兼ね備えた2D(SLC Mode/MLC), 3D(SLC mode/TLC)を採用
-
- 容量
- 2GBから256GBをご用意、組み込み装置に最適な容 量が選択可能
-
- 標準規格準拠
- JEDEC 5.0 (2D SLC Mode/2D MLC)
JEDEC 5.1 (3D SLC Mode/3D TLC)
- 形状
- 153 ball FBGAを採用
機能
- 強力なECCエラー訂正
- S.M.A.R.T.情報
- Wear Leveling
- 電源瞬断対応
- Secure Erase / Trim
- マルチパーティション
製品仕様
| シリーズ名 | SGEMシリーズ | ||||||||
| 採用フラッシュ | 2D SLC Mode | 2D MLC | 2D SLC Mode | 2D MLC | 3D SLC Mode | 3D TLC | 3D SLC Mode | 3D TLC | |
| 容量 (GB) | 2 ~ 4 | 8 | 2 ~ 16 | 8 ~ 32 | 8 ~ 64 | 32 ~ 256 | 16 ~ 64 | 64 ~ 256 | |
| インターフェース規格 | HS200 / HS400 JEDEC 5.0 |
HS200 / HS400 JEDEC 5.1 |
|||||||
| 転送速度 (MB/s) (Max.) |
Read | 280 | 280 | 245 | 245 | 315 | 315 | 320 | 320 |
| Write | 105 | 85 | 140 | 140 | 240 | 240 | 210 | 210 | |
| 消費電流 (mA) (Vccq / Vcc) (Typ.) |
Sleep | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Read | 165 / 80 | 165 / 80 | 200 / 40 | 200 / 40 | 155 / 110 | 155 / 110 | T.B.D | T.B.D | |
| Write | 90 / 50 | 90 / 50 | 115 / 70 | 105 / 125 | 80 / 165 | 80 / 165 | T.B.D | T.B.D | |
| Package (Ball) | FBGA (153) | FBGA (153) | |||||||
| 電源電圧 (V) | Vcc : 3.3V、 Vccq : 1.8 / 3.3 | Vcc : 3.3V、 Vccq : 1.8 / 3.3 | |||||||
| 動作温度 (℃) | -25 ~ +85 | -40 ~ +85 | -25 ~ +85 | -40 ~ +85 | |||||
| 保存温度 (℃) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | |||||||
| 外形寸法 (mm) | FBGA (153) : 11.5 x 13.0 x 1.0 | FBGA (153) : 11.5 x 13.0 x 1.0 | |||||||
| 機能 | Wear Leveling / SMART / Field Firmware Update / Security Erase / Trim Command / Production State Awareness / Power off Notification for sleep | Wear Leveling / SMART / Write Cache / Field Firmware Update / Trim Command / Production State Awareness / Power off Notification for sleep / Cache flush function | |||||||
| 環境規格 | RoHS | RoHS | |||||||
品名一覧
| 容量 | 2D SLC Mode | 2D MLC | 3D SLC Mode | 3D TLC |
| 2GB | SGEM-002GS-0A4-E0 SGEM-002GI-1A4-E0 |
- | - | - |
| 4GB | SGEM-004GS-0A4-E0 SGEM-004GI-1A4-E0 |
- | - | - |
| 8GB | SGEM-008GI-1A4-E0 | SGEM-008GS-0A1-E0 SGEM-008GI-1A1-E0 |
SGEM-008GS-0A5-E0 | - |
| 16GB | SGEM-016GI-1A4-E0 | SGEM-016GI-1A1-E0 | SGEM-016GS-0A5-E0 SGEM-016GI-2A5-E0 |
- |
| 32GB | - | SGEM-032GI-1A1-E0 | SGEM-032GS-0A5-E0 SGEM-032GI-2A5-E0 |
SGEM-032GS-0A2-E0 |
| 64GB | - | - | SGEM-064GS-0A5-E0 SGEM-064GI-2A5-E0 |
SGEM-064GS-0A2-E0 SGEM-064GI-2A2-E0 |
| 128GB | - | - | - | SGEM-128GS-0A2-E0 SGEM-128GI-2A2-E0 |
| 256GB | - | - | - | SGEM-256GS-0A2-E0 SGEM-256GI-2A2-E0 |

