フラッシュストレージ
CFast Card
CFカードの次世代規格である高速インターフェースのCFastメモリカードです。
多彩なラインナップから選択して頂くことが可能です。

特徴
- 搭載NANDフラッシュメモリ
- 2D SLC Mode, 2D MLC, 3D SLC Mode, 3D TLCをご用意
信頼性とコストのバランスから、選択が可能
- 2D SLC Mode, 2D MLC, 3D SLC Mode, 3D TLCをご用意
- 容量
- 8GBから1TBをご用意
セットに最適な容量が選択可能
- 8GBから1TBをご用意
- 信頼性を高める各種機能を搭載
- 仕様固定 (NAND, コントローラ, ファームウェア 等)
機能
- 強固なECCエラー訂正
- S.M.A.R.T.情報取得
- Wear Leveling
- TRIM
- 低消費電力(DEV SLP)モード
製品仕様
シリーズ名 | SGCSシリーズ | ||||
採用フラッシュ | 2D SLC Mode | 2D MLC | 3D SLC Mode | 3D TLC | |
容量 | 8GB ~ 128GB | 8GB ~ 256GB | 20GB ~ 160GB | 64GB ~ 1TB | |
インターフェース規格 | SATAIII (Rev3.0) 準拠 | ||||
転送速度 (MB/s) (Max.) | Read | 530 | 530 | 530 | 420 |
Write | 360 | 210 | 510 | 320 | |
消費電流 (mA) (Typ.) | Idle | 110 | 110 | 165 | 275 |
Read | 130 | 115 | 295 | 445 | |
Write | 230 | 260 | 275 | 455 | |
書換回数目安 (回) | 20,000 | 3,000 | 30,000 | 3,000 | |
電源電圧 (V) | 3.3 | ||||
動作温度 (℃) | 0 ~ 70 / -40 ~ 85 | ||||
保存温度 (℃) | -55 ~ 95 | -40 ~ 85 | |||
外形寸法 (mm) | 42.8 x 36.4 x 3.3 | ||||
環境規格 | RoHS / CE / FCC |
品名一覧
容量 | Ch数 | 2D SLC Mode | 2D MLC | 3D SLC Mode | 3D TLC |
8GB | 1 | SGCS-008Gx-014-B0 | SGCS-008Gx-011-B0 | - | - |
2 | SGCS-008Gx-024-B0 | - | - | - | |
16GB | 1 | - | SGCS-016Gx-011-B0 | - | - |
2 | SGCS-016Gx-024-B0 | SGCS-016Gx-021-B0 | - | - | |
20GB | 1 | - | - | SGCS-020Gx-015-B0 | - |
32GB | 2 | SGCS-032Gx-024-B0 | SGCS-032Gx-021-B0 | - | - |
40GB | 2 | - | - | SGCS-040Gx-025-B0 | - |
64GB | 2 | SGCS-064Gx-024-B0 | SGCS-064Gx-021-B0 | - | SGCS-064Gx-122-B0 |
80GB | 4 | - | - | SGCS-080Gx-045-B0 | - |
128GB | 2 | SGCS-128Gx-024-B0 | SGCS-128Gx-021-B0 | - | - |
4 | - | - | - | SGCS-128Gx-142-B0 | |
160GB | 4 | - | - | SGCS-160Gx-045-B0 | - |
256GB | 2 | - | SGCS-256Gx-021-B0 | - | - |
4 | - | - | - | SGCS-256Gx-142-B0 | |
512GB | 4 | - | - | - | SGCS-512Gx-142-B0 |
1TB | 4 | - | - | - | SGCS-001Tx-142-B0 |