- ホーム
- 製品情報 - 産業用フラッシュストレージ
産業用フラッシュストレージ
- CompactFlashカード
- CFastカード
- SD Card
- MicroSD Card
- eMMC
- Single Chip SSD
- SATA SSD製品
- PCIe SSD製品
- 海外メーカー取扱い製品
テスター
産業用フラッシュストレージ
産業機器、組み込み向け CompactFlashカード
詳細はこちらをご覧ください産業機器、組み込み向け CFastカード
詳細はこちらをご覧ください産業機器、組み込み向け SD Card
詳細はこちらをご覧ください産業機器、組み込み向け MicroSD Card

特徴
- 強固なECCエラー訂正エンジン
- 電源遮断対策機能
- リードリフレッシュ
- ウェアレベリング対応 (長寿命化)
- イメージ書込み出荷サポート
- BOM管理(同一フラッシュ、コントローラ、
ファームウェア保証) - 寿命診断ツール対応
製品仕様
TPSGシリーズ | ||||
容量 | 128MB~4GB | 2GB~32GB | 4GB~64GB | |
採用フラッシュ | SLC-NANDフラッシュ | MLC-NANDフラッシュ | ||
SD 規格 | SD3.01 | SD3.01 | ||
インターフェース | High Speed / UHS-I / SPI | |||
Speed Class | Class-6 / 10 | Class-10 | ||
データ転送速度 (Max) |
Read : 35 MB/s Write : 20 MB/s |
Read : 95 MB/s Write : 90 MB/s |
Read : 95 MB/s Write : 90 MB/s |
|
電源電圧 | 2.7V~3.6V | |||
動作温度範囲 | -25~85℃ / -40 ~85℃ | |||
保存温度範囲 | -40~85℃ | |||
環境規格 | RoHS / CE |
産業機器、組み込み向け eMMC

特徴
- 業界標準100/153ボールBGAパッケージ採用
- eMMC4.5 / 5.0 準拠
- 電源遮断検知機能
- ウェアレベリング (長寿命化)
- SMART取得機能
- 拡張ユーザーデータ領域機能
- ファームウェア・アップデート機能
- Discard/Sanitizeコマンド
- Secure Erase / Trim / 不良ブロック消去コマンド
- マルチ・パーティションサポート
- BOM管理(同一フラッシュ、コントローラ、
ファームウェア保証)
製品仕様
SLC Mode | MLC | |
容量 | 2GB~32GB | 4GB~64GB |
採用フラッシュ | MLC-NAND | |
JEDEC Standard | eMMC4.5 / 5.0 準拠 | |
インターフェース規格 | HS200 / HS400 | |
データ転送速度 (Max) |
Read : 250 MB/s Write : 150 MB/s |
Read : 250 MB/s Write : 90 MB/s |
消費電流 | Sleep : 0.22 mA Read : 50mA Write : 90 mA |
|
Package | 100 / 153-ball BGA | |
電源電圧 | Vcc: 2.7V~3.6V Vccq(Dual Voltage): 1.7~1.95 / 2.7V~3.6V |
|
動作温度範囲 | -40~85℃ | |
保存温度範囲 | -40~85℃ | |
環境規格 | RoHS / CE |
産業機器、組み込み向け Single Chip SSD

特徴
- 業界標準156ボールBGAパッケージ採用
- 電源遮断検知機能
- Static and Dynamic Wear Leveling
- ATA/Trimコマンドのサポート
- 寿命診断ツール対応
- バッドブロック監視機能
- NCQサポート
- DEVSLPモードサポート
- DIPM/HIPMモードサポート
製品仕様
TSPシリーズ | ||
SLC Mode | MLC | |
容量 | 2GB~64GB | 4GB~128GB |
採用フラッシュ | MLC-NAND | |
インターフェース | SATA Gen III | |
データ転送速度 (Max) |
Read : 560 MB/s Write : 465 MB/s |
|
消費電流 | Read : 1,100 mW Write : 1,600 mW DEVSLP : < 5 mW |
|
Package | 156-Balls BGA 16x20x1.7 mm |
|
電源電圧 | Vcc: 3,3V Vccq: 2.8V VDDC: 1.2V |
|
動作温度範囲 | -25~85℃ | |
保存温度範囲 | -40~85℃ | |
環境規格 | RoHS / CE |
SATA SSD製品
詳細はこちらをご覧くださいPCIe SSD製品
詳細はこちらをご覧ください海外メーカー取扱い製品
ATPエレクトロニクス社
ATPエレクトロニクス社はハイエンド向けメモリモジュールメーカーとして1991年に設立され、高い技術力を保有している産業用メモリーに特化した企業です。
いち早くSIP(System In Package)製造技術をフラッシュメモリー製品に展開し、ハイレベルでの防水・防塵・耐衝撃性能を実現しています。また、電源遮断に対するATP社独自の対応にも定評があります。
弊社では、以下のATP製品を販売するにあたり、単なる商社活動だけでなく、フラッシュストレージ関連の開発・調査で培ったノウハウをベースにお客様への技術サポートを提供します。
[取扱製品]
SDカード、miniSDカード、microSDカード、CFカード、SATA製品(MO-297/MO-300/CFast/2.5”SSD)
http://www.atpinc.com/jp
[Power Protector機能]
Power Protectorは電源瞬断に対する障害からストレージ製品を保護する、ATP社独自の機能です。
詳細は以下のサイトをご覧下さい。
Power Protector
WesternDigital社
WesternDigital社はHDD業界のリーディング・カンパニーです。
弊社ではWesternDigital社の組込み用フラッシュストレージ製品を皮切りに、HDD製品の拡販に努めています。単なる商社活動だけではなく、フラッシュストレージ製品で培った解析手法や機材を駆使して、現在ではHDDのスクリーニング対応やアフターサービス(故障解析)などの体制を整えており、安心してご購入頂けます。
[取扱製品]
各種内蔵HDD(デスクトップ、モバイル、AV、エンタープライズ)
外付けHDD
マルチメディアドライブ
http://wdc.com/jp