テスター
SD / eMMC対応機器開発支援テスター (SGDKシリーズ)


SGDKシリーズは、カードメディア (SD CardやeMMC) に対応した機器を開発するお客様のために、お客様が開発する機器やメディアの分析・評価・検査の際の一助となるよう開発した、テスター機器のシリーズです。
SGDK350A / SGDK320A / SGDK330B / SGDK400の4機種をラインアップしています。
お手持ちのPCに接続、専用のPC用ソフトウエアにより、解析結果を表示します。
対応機能・I/F
SGDK各機種の対応する機能、I/Fです。
機種名 | テスター機能 | SD I/F | eMMC I/F |
SGDK350A | カードテスター | UHS-I | HS200 |
SGDK320A | バスアナライザー ホストテスター カードエミュレーター |
UHS-I | HS200 |
SGDK330B | バスアナライザー | UHS-I | HS400 |
SGDK400 | バスアナライザー | UHS-II | - |
機種名 | テスター機能 | SD I/F | eMMC I/F |
SGDK350A | カードテスター | UHS-I | HS200 |
SGDK320A | バスアナライザー ホストテスター カードエミュレーター |
UHS-I | HS200 |
SGDK330B | バスアナライザー | UHS-I | HS400 |
SGDK400 | バスアナライザー | UHS-II | - |
各機種の概要
SGDKシリーズ 350A
カードテスター
SGDKシリーズ 320A
バスアナライザー/
ホストテスター/
カードエミュレーターSGDKシリーズ 330B
バスアナライザー
SGDKシリーズ 400
バスアナライザー
SGDKシリーズのテスター機能について
SGDKシリーズのテスター機能には、カードテスター、バスアナライザー、カードエミュレーター、ホストテスターの4種類があります。
テスター機能 | 対応カード メディア |
用途 | 対象者 | メリット |
カードテスター | SD Card eMMC |
カードメディアの解析・評価・パフォーマンス測定等 | カードメディア開発者やQA技術者、メディア使用者(選定者)等 | 任意のコマンドを任意のシーケンスで実行できるので、カードメディアの各挙動を確認可能 |
バスアナライザー | SD I/F, eMMC I/F |
ホスト機器とカードメディア間のバスの信号を取得し、プロトコル分析 | カードメディアに対応するホスト機器のソフトウエア開発者やQA技術者等 | ホスト機器とSD Card / eMMC間のバスプロトコルを簡単に解析可能不具合原因がホスト機器かカードメディアかの切り分け調査が可能 |
カード エミュレーター |
SD I/F | 接続したホスト機器に対してSD Cardとして振舞う | SD Cardとしてのレジスタ/パラメータが変更可能で、異常SD Cardとしても動作し、検証が可能 | |
ホストテスター | SD I/F | ホスト機器がSD Card規格“Physical Test Specification for Host Products version 3.00” に準拠しているかを検査(一部項目を除く) | ホスト機器のSD Card規格準拠を簡単に検証可能ロジックアナライザーによる解析に比べて、検証テスト・デバッグの時間を大幅に短縮することが可能 |
テスター機能 | 対応カード メディア |
用途 | 対象者 | メリット |
カードテスター | SD Card eMMC |
カードメディアの解析・評価・パフォーマンス測定等 | カードメディア開発者やQA技術者、メディア使用者(選定者)等 | 任意のコマンドを任意のシーケンスで実行できるので、カードメディアの各挙動を確認可能 |
バスアナライザー | SD I/F, eMMC I/F |
ホスト機器とカードメディア間のバスの信号を取得し、プロトコル分析 | カードメディアに対応するホスト機器のソフトウエア開発者やQA技術者等 | ホスト機器とSD Card / eMMC間のバスプロトコルを簡単に解析可能不具合原因がホスト機器かカードメディアかの切り分け調査が可能 |
カード エミュレーター |
SD I/F | 接続したホスト機器に対してSD Cardとして振舞う | SD Cardとしてのレジスタ/パラメータが変更可能で、異常SD Cardとしても動作し、検証が可能 | |
ホストテスター | SD I/F | ホスト機器がSD Card規格“Physical Test Specification for Host Products version 3.00” に準拠しているかを検査(一部項目を除く) | ホスト機器のSD Card規格準拠を簡単に検証可能ロジックアナライザーによる解析に比べて、検証テスト・デバッグの時間を大幅に短縮することが可能 |
Bus Extender
携帯端末などのSD/microSD Card対応機器と、それに接続するSD/microSD Cardとの間のバス信号を、ロジックアナライザー等で波形観測するための、バス延長冶具です。
SGDKシリーズを使用する際にも活用が可能です。
SD Card用のType AとmicroSD Card用のType Bがあります。