フラッシュストレージ
PCIe/NVMe
高速なPCIeインターフェースを採用したSSD製品ファミリーです。
多彩な製品ラインナップから選択して頂くことが可能です。

特徴
- 搭載NANDフラッシュメモリ
- 高容量と高耐久性を兼ね備えた3D-TLC NANDフラッシュメモリを採用
- 容量
- 120GBから1920GBをご用意、セットに最適な容量が選択可能
- インターフェース
- 高速PCIeに準拠し、コンピューティングシステムのストレージに最適
- 形状
- コンパクトかつ標準的なM.2 Type 2242/2280を採用
- DRAMレス
機能
- NVMe セキュアイレース
- 電源断瞬断対応
- 温度センサー/サーマルスロットリング
- HMB (Host Memory Buffer)
- AES 256Bit 暗号化
- エンドツーエンドのデータ保護
- S.M.A.R.T.
製品仕様
【 PCIe Gen3 x 2 】
| シリーズ名 | SGPDシリーズ | |||||
| 採用フラッシュ | 3D-TLC NANDフラッシュ | |||||
| 容量 | 120GB | 240GB | 480GB | 960GB | 1920GB | |
| 転送速度 (MB/s) (Max.) |
Seq. Read | 1,130 | 1,630 | 1,615 | 1,605 | 1,440 |
| Seq. Write | 535 | 1,035 | 1,270 | 1,355 | 1,365 | |
| 消費電流 (mA) (Max.) |
Active | 400 | 545 | 595 | 615 | 685 |
| Idle | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| 動作温度 | - 40 ~ + 85℃ | |||||
| インターフェース | PCIe Gen3 x 2 / NVMe 1.3 | |||||
| 形状 | M.2 Type 2242 | M.2 Type 2280 | ||||
| 環境規格 | RoHS / CE / FCC | |||||
| 動作確認済みM/B | N100DC-ITX 開発元: ASRock Inc.日本国内代理店: CFD販売株式会社 | |||||
【 PCIe Gen3 x 4 】
| シリーズ名 | SGPDシリーズ | ||||
| 採用フラッシュ | 3D-TLC NANDフラッシュ | ||||
| 容量 | 240GB | 480GB | 960GB | 1920GB | |
| 転送速度 (MB/s) (Max.) |
Seq. Read | 2,725 | 3,525 | 3,530 | 2,505 |
| Seq. Write | 1,125 | 2,135 | 2,745 | 2,260 | |
| 消費電流 (mA) (Max.) |
Active | 1,010 | 1,250 | 1,370 | 1,315 |
| Idle | 320 | 325 | 325 | 315 | |
| 動作温度 | - 40 ~ + 85℃ | ||||
| インターフェース | PCIe Gen3 x 4 / NVMe 1.3 | ||||
| 形状 | M.2 Type 2280 | ||||
| 環境規格 | RoHS / CE / FCC | ||||
品名一覧
【 PCIe Gen3 x 2 】
| 容量 | 品名 | 形状 | インターフェース |
| 120GB | SGPD-120GI-1BC-G0 | M.2 Type 2242 | PCIe Gen 3 x 2 / NVMe 1.3 |
| 240GB | SGPD-240GI-1BC-G0 | ||
| 480GB | SGPD-480GI-1BC-G0 | ||
| 960GB | SGPD-960GI-1BC-G0 | ||
| 1920GB | SGPD-002TI-1B2-G0 | M.2 Type 2280 |
【 PCIe Gen3 x 4 】
| 容量 | 品名 | 形状 | インターフェース |
| 240GB | SGPD-240GI-0A2-G0 | M.2 Type 2280 | PCIe Gen 3 x 4 / NVMe 1.3 |
| 480GB | SGPD-480GI-0A2-G0 | ||
| 960GB | SGPD-960GI-0A2-G0 | ||
| 1920GB | SGPD-002TI-0A2-G0 |
