- ホーム
- 製品情報
- フラッシュストレージ SD / microSD Card
- TPSN-xxxM/xxxGシリーズ
フラッシュストレージ
TPSN-xxxM/xxxGシリーズ
産業機器、組み込み向け SD Cardのうち、ライト・プロテクト・スイッチを持たない製品シリーズです。ライト・プロテクト・スイッチを持たないため、書込み動作中等に誤って書込み禁止状態にしてしまうことがありません。

製品仕様
シリーズ名 | TPSN-xxxM/xxxGシリーズ | |||
採用フラッシュ | 2D SLC | 2D SLC Mode | 2D MLC | |
容量 | 128MB~8GB | 2GB~16GB | 4GB~32GB | |
SD規格 | SD3.01 | |||
インターフェース規格 | DS / HS / UHS-I / SPI | |||
スピードクラス | 128MB : Class-2 256MB : Class-4 512MB ~ 2GB : Class-6 4GB ~ 8GB : Class-10 |
2GB : Class-6 4GB ~ 16GB : Class-10 |
Class-10 | |
転送速度 (MB/s) (Typ.) (4K Random) |
Read | 13 | 13 | 13 |
Write | 5 | 5 | 5 | |
転送速度 (MB/s) (Typ.) (Sequential) |
Read | 65 | 95 | 95 |
Write | 50 | 80 | 50 | |
書換回数目安(回) | 60,000 | 20,000 | 3,000 | |
電源電圧 (V) | 2.7 ~ 3.6 | |||
動作温度 (℃) | -25 ~ +85 | |||
保存温度 (℃) | -40 ~ +85 | |||
環境規格 | RoHS / CE / FCC |
品名一覧
容量 | 採用フラッシュ | ||
2D SLC | 2D SLC Mode | 2D MLC | |
128MB | TPSN-128M-GSAS | - | - |
256MB | TPSN-256M-GSAS | - | - |
512MB | TPSN-512M-GSAS | - | - |
1GB | TPSN-001G-GSAS | - | - |
2GB | TPSN-002G-GSAS | TPSN-002G-GP1S | - |
4GB | TPSN-004G-GSAS | TPSN-004G-GP1S | TPSN-004G-GM1S |
8GB | TPSN-008G-GSAS | TPSN-008G-GP1S | TPSN-008G-GM1S |
16GB | - | TPSN-016G-GP1S | TPSN-016G-GM1S |
32GB | - | - | TPSN-032G-GM1S |