- ホーム
- サービスソリューション
サービスソリューション
SD/microSD 書き込みサービス
ChromaSG3280
弊社のこれまでのメモリーカードに関する技術、ノウハウの集大成であるmicroSD量産書込み機、ChromaSG3280は、CPRM (Content Protection for Recordable Media)著作権保護機能に対応した全自動書込み機です。自動ソーティング機能に加え、microSDカード検査機能も兼ね備えたコンパクトなデータ書込み機です。120枚のmicroSDカードの同時書き込みが可能です。日産1万枚(データサイズ1GB時)の生産能力があります。
著作権保護機能に対応したマイクロSDカード用全自動量産書込み機ChromaSG3280を電気的テスタ、測定機器大手のChroma ATE社と共同開発しました。
■ 高速データ書き込み
データ書込み処理一回あたり1トレイ(120枚)の同時処理が行われ、1日(16時間)で1ギガバイトのデータを10,000枚のマイクロSDカードに書き込むことが出来る為、短納期生産が可能です。
データ書込み処理一回あたり1トレイ(120枚)の同時処理が行われ、1日(16時間)で1ギガバイトのデータを10,000枚のマイクロSDカードに書き込むことが出来る為、短納期生産が可能です。
■ 全自動ソーティング
データ書込み処理が全自動で行われるだけでなく、DC(オープン、ショート)テスト、データベリファイも同時に処理が行われます。データ書込み時に何らかの不具合が発生した場合には、自動的に不具合品の排出が行われ、混在が起こることはありません。
データ書込み処理が全自動で行われるだけでなく、DC(オープン、ショート)テスト、データベリファイも同時に処理が行われます。データ書込み時に何らかの不具合が発生した場合には、自動的に不具合品の排出が行われ、混在が起こることはありません。
技術コンサルティング
各種メモリーカード規格、著作権保護技術に精通したソリッドギアは、メモリーカードを用いたボード開発など、自社IPを用いてお手伝いいたします。
所有IP
RTL
- UHS-I 対応 SDホストコントローラ
- UDMA7対応 ATA(CF)ホストコントローラ
- フラッシュメモリーコントローラ
ミドルウェア
- ファイルシステム(FAT16/32 exFAT)
その他、取扱いIP
- シグリード社製 BCH ECCエンジン
開発実績
- NAND FLASH 評価装置(HW、FPGA、ソフトウェア)
- eMMC 評価装置(HW、FPGA、ソフトウェア)
- 著作権保護 ソフトウェア開発(量産コピー機含む)
- 特定ホスト機器向け SD カードエミュレータ(FPGA、ソフトウェア)
- 特定ホスト機器向け NAND FLASHモジュール(HW、ソフトウェア)
- USB Reader開発(HW、ソフトウェア)