- ホーム
- トピックス
トピックス
厳しい環境での使用トラブルを防止するために開発されたSDカード 発売中!
従来のSDカードで設けられているライトプロテクトスイッチとリブを無くすることで破損、誤動作、機器トラブルのリスクを
軽減する事が可能となりました。
構造の特徴としてメモリーと外装を一体成型することで非常に高い物理的強度を実現しました。
それ以外にも衝撃や曲げ、水などさまざまな障害を防止できるように考えられた仕様です。
メモリーと外装を一体成型することで非常に高い物理的強度を実現

ライトプロテクトスイッチとリブをなくすることで破損、誤動作、機器トラブルを防止

【製品特徴】
◆ 防塵性 (IP6X相当) ◆ 防水性(IPX8相当)◆ SD規格の18倍の曲げ強◆ 5m落下耐久性
◆ 強固なECCエラー訂正能力◆ ウェアレベリング(長寿命化)、 リードリフレッシュ機能
◆ 電源断対策、SMART機能
SLC | SLC Mode | MLC | |
---|---|---|---|
容量 | 1GB~16GB | 4GB~128GB | 8GB~256GB |
インタフェース | DS / HS / UHS-I / SPI | ||
Speed Class | Class-6 / 10 | ||
SMART機能 | Supported | ||
電源電圧 | 2.7V~3.6V | ||
動作温度範囲 | -25~85℃(拡張温度品) | ||
保存温度範囲 | -40~85℃(拡張温度品) |