- ホーム
- トピックス
トピックス
ドライブレコーダー、セキュリティーカメラ向け高耐久メモリーカード
ドライブレコーダーやセキュリティーカメラの録画は常時録画と過酷な外部環境において安定動作が必要とされるためメモリーカードへの信頼性と耐久性が求められております。
自社産業用SD/MicroSDカードはそれらに対応しうる優れたMLC NANDフラッシュを搭載しております。
一般的にドライブレコーダーやセキュリティーカメラは周期的に古い映像を新しい映像に上書きします。
その際、頻繁にバックグラウンド処理が実行されホスト機器側がオーバーフローを起こし、書き込みエラーが発生する可能性があります。
本製品はデータ記録単位を細かく区切ることで、データ記録領域を効率的に使用し、バックグラウンド処理の発生頻度を最小限に抑えているため、長期間使用しても書込み性能の低下を最小限に抑える事を実現しました。
加えてNANDのブロック消去回数も最小限に抑えられますのでカードの長寿命が期待できます。
「書込防止用のロックスイッチなし」SDメモリカードを好評発売中
ソリッドギア株式会社は「書込防止用のロックスイッチなし」SDメモリカードを好評発売中です。
ロックスイッチが誤ってONとなり、データが書込まれない事例が発生しています。その障害を防止する為に、ロックスイッチなしモデルを新たなラインナップに追加しました。
このモデルはSDメモリーカードの規格団体「SDアソシエーション」に承認されています。
Gシリーズは産業用組み込み向けに開発されたランダム書込み高速タイプです。小ファイルサイズのログデータやOSの一時ファイルなどの頻繁な書込みに耐え、長時間使用しても性能の落ち込みが少なく安定したアクセスを可能とした産業機器向けSDカードです。
ラインナップはSLC、SLC mode、MLCと豊富なバリエーションを展開しています。

Gシリーズ | |||
---|---|---|---|
タイプ | NANDフラッシュ | 容量ラインナップ | 型番(xxxxは容量) |
ロックスイッチなし | SLC | 512MB/1GB/2GB/4GB/8GB | TPSN-xxxx-GSAS |
SLC mode | 2GB/8GB/16GB | TPSN-xxxx-GP1S | |
MLC | 4GB/8GB/16GB/32GB | TPSN-xxxx-GM1S | |
ロックスイッチあり | SLC | 512MB/1GB/2GB/4GB/8GB | TPSG-xxxx-GSAS |
SLC mode | 2GB/8GB/16GB | TPSG-xxxx-GP1S | |
MLC | 4GB/8GB/16GB/32GB | TPSG-xxxx-GM1S |