解決方案服務

microSD 撥放影音軟體業務解決方案

SolidGear自成立以來, 自居為記憶卡的專家,致力於開發可運用在撥放影音軟體上的記憶卡業務。我們正一步步接近我們的目標。 我們很自豪能夠提供1-SEG視頻記憶卡的解決方案,針對1-SEG手機用戶。microSD存儲卡是極佳的解決方案, 尺寸僅11毫米×15毫米和一克重,卻是最先進的半導體技術,一個複雜快閃記憶體和控制器芯片的組合。我們在記憶卡的精湛的專業知識,使我們能夠提供這種獨特的解決方案。

“ Chroma SG3280", 專門為microSD 記憶卡量產寫入而設計, 適合大批量生產, 是集合我們多年來的技術和記憶卡的專門知識,全自動卡寫入機(可燒錄影音並內容保護)擁有專利保護。SG3280不僅僅是一台自動排序功能的資料寫入機,也是microSD 記憶卡測試機。

Chroma SG3280

我們還開發了"SG SD Video Studio” 可搭配 SG3280做本文資料(BML) 的主資料授權工具。
SG3280 的使用者將提供本工具的許可證。

Outline of SD Video Authoring

我們也提供穩定的價格和客製化的雷雕印刷服務。
需要microSD 撥放影音軟體業務解決方案服務請聯絡我們。

開發服務

開發案例

下列的成功的案例供您參考。

系統/硬體開發
我們開發專為記憶卡量產用的測試系統。
我們為電子製造商開發測試系統, 是利用我們的主機 IP連接量產用的記憶體來做測試。直到目前為止,使用這一系統 已經生產超過 1000 萬的記憶卡。
網路- 可使用的SD記憶卡
我們為電子製造商開發了可應用在移動終端通訊(信) 功能介面的 SD記憶卡。
快閃記憶體測試版
我們開發可評估快閃記憶體的耐久性 (重新寫入週期數)的測試板。
軟體開發
JFAT32轉換
我們為電子製造商設計可轉換JFAT32的服務, JFAT32是FAT32 SDK (軟體發展工具組),可轉換DSP。
JNAND轉換
我們為電子製造商設計開發了可轉換JNAND服務,JNAD是NAND 快閃記憶體的檔案系統,可轉成音訊DSP
備註: 我們不再提供JNAND服務 。

需要我們開發服務的資料請聯絡我們。

IP

下列為SolidGear IPs服務

軟體IP
<< SGFAT >>
exFAT SDK為支援 exFAT 檔案系統所需的 SDXC所研發(軟體發展工具組)(*1) 主裝置用記憶卡。

(* 1)容量大於 32 GB 的 SD 記憶卡。
 詳情點擊這裡 (PDF 473 KB)
JFAT32
FAT32 SDK 為支援SDHCv 內FAT32 SDK檔案系統所設計 (軟體發展工具組)。
(*2) cards on the host device.

(*2)容量大於2G小於 32 GB 的 SD 記憶卡。
 詳情點擊這裡 (PDF 98 KB)
硬體IP
我們不再提供硬體上的IP;和提供的FPGA (版)板..等許可證委託開發。

SD 主要控制IC
主控制IP符合"SDA SD 記憶卡物理規格版本 3.0"和支援 UHS-1。

SD記憶卡控制的IP
SD 記憶卡控制器 IP 符合"SDA SD 記憶卡物理規格版本 3.0"和支援 UHS-1。

快閃記憶體記憶體控制IP
可控制記憶卡的IP位址。

需要我們開發服務的資料請聯絡我們。

PAGE TOP