產品資訊

工業用固態硬碟

SolidGear提供高可靠性,耐久性的工業用途快閃記憶儲存設備及技術支援。

我們有豐富的產品線來滿足不同客人的要求。 例如: OS開機或資料傳輸、 固定或可移動的裝置,以及標準或工業規格的操作溫度需求。甚至與您現有系統相容的客製化需求, 我們都能一一滿足。詳細資訊,請與我們聯繫。

SolidGear的儲存設備提供了兩種解決方案 ;第一種SLC(單層技術,可在一個位置記錄多筆記錄)NAND 快閃記憶體提供高可靠性和耐久性的儲存設備,另一種MLC (多層技術,可在一個位置記錄多筆記錄) NAND 快閃記憶體提供更有價格優勢的儲存應用。

我們提供消費市場已停產的128Mbyte以上的低容量記憶卡。SolidGear全面性服務, 不論在售前、 銷售後技術支援都贏得了客戶的享譽。

(*) 請注意(*)我們可能無法接受您要求的服務。

工業用SD 記憶卡
  • SolidGear 工業用SD 記憶卡專為工業需求而特別設計製造, 其功能不同於消費型產品的功能,例如: DSC數位相機、 DVC播放器, 此類消費產品。
  • SolidGear 提供 SLC(單層技術,可在一個位置記錄多筆記錄)記憶體產品適合於需要高可靠性和耐久性應用的設備; MLC (多層技術,可在一個位置記錄多筆記錄) 記憶體產品不僅提供更具價格優勢, 並且固定BOM(物料清單)提高您產品的價值。
  • SolidGear產品強大後盾,提供產品追蹤服務及出貨前100%詳細測試,讓您無後顧之憂。
  • SolidGear 高技術, 不僅僅是SD 記憶卡協會(SDA)執行會員, 同時獲得HALA(主機和附屬產品授權合約)和CLA (記憶卡授權合約)的許可證。甚至也獲得4C LLC 許可證, 可合法使用CPRM (多媒體燒錄,拷貝,保護)技術在多媒體SD記憶卡和其他產品。
  • 需要詳細資訊及詢價,請與我們聯繫。
企業OEM / 工業市場mircoSD 記憶卡客製化
  • SolidGear 為企業和工業市場提供高品質的 microSD 記憶卡。SolidGear提供產品追蹤服務及出貨前100%詳細測試,讓您無後顧之憂。產品有SLC NAND 快閃記憶體和非標準操作溫度的產品。
  • 需要詳細資訊及詢價,請與我們聯繫。
2.5” SSD (固體硬碟)

專為企業和工業市場推出使用SLC NAND 快閃記憶體2.5"SATA II SSD。

Western Digital SilicconDrive A100系列。
詳細資料及詢價, 請與我們聯絡。

超薄SATA/mSATA

超薄設計適用於嵌入式的產品。

  • 超薄 SATA (MO297)
  • Western Digital Silicon Driver A100 系列

詳細資料及詢價, 請與我們聯絡。

CompactFlash

Compact Flash 在工業市場是最受歡迎的記憶卡之一. CompactFlash 符合工業應用需求, 如工業標準介面,PATA (IDE 模式) 和 PCMICA 模式,這兩種插頭能讓Compact Flash防震耐撞, 不易損傷。

  • SolidGear 是CF 記憶卡協會 (CFA)執行會員及董事會員。

需要詳細資料及詢價, 請與我們聯絡。

CFAST

CFAST是採用CompactFlash 協會(CFA)訂定SATA介面標準。

Western Digital SiliconDriver A100 系列。
需要詳細資料及詢價, 請與我們聯絡。

CFAST

Western Digital 硬碟(日本專賣)

SolidGear 是Western Digital 日本官方認定之經銷商。

Western Digital's HDD 需求請與我們聯絡。
需要詳細資料及詢價, 請與我們聯絡。

預錄內容記憶卡


microSD/SD 記憶卡

SolidGear 提供一系列 mircoSD/SD記憶卡的客製化服務, 符合OEM客人各樣的需求。

  • 128 MB to 16 GB 容量: 128MB ~ 16GB
  • 客製化印刷
  • 控制晶片與快閃記憶體整合
  • 預錄內容
  • 其他

同時我們也代理ATP產品記憶體產品, ATP是享有盛名生產高品質和高效能的工業用SD記憶卡製造商。
需要詳細資料及詢價, 請與我們聯絡。

Chroma SG3280

SolidGear 開發"Chroma SG3280",是全自動生產microSD記憶卡寫入機台, 並與Chroma ATE合資合作, Chroma ATE是電子測試運算的領導廠商!

高速資料寫入
Chroma SG3290 可以做快速大量生產、每天16小時長時間操作, 1 GB 的資料寫入 10,000 microSD 記憶卡, 每一托盤120片記憶卡, 每一個資料可同時被處理。
CPRM保密支援
Chroma SG3280 支援CPRM (燒錄多媒體的內容保護) 和1-SEG影像格式(SD 影像ISDB T-Mobile) 內容寫入到SD記憶卡。
自動化篩選
Chroma SG32801不僅僅能自動化操作將資料的寫入, 執行DC測試 (開啟/快速) , 同時也做資料驗證, 當資料寫入時若有一個錯誤的訊息產生, Chroma SG3280會自動拒絕處理有瑕疵的SD 記憶卡, 以免瑕疵SD記憶卡與正常的SD記憶卡混淆。
"SG SD Video Studio"授權工具機
我們自行開發 1-SEG影像授權工具機 “SG Video Studio” 可以轉換未壓縮的AVI格式到SD影像格式, 並做加密的保護。工具機與160種手機模式相容, SG3280主資料格式也很容易並迅速將手機輸出的資料轉至大量生產所用。

ChromaSG3280


客製化印刷

包裝為產品行銷媒介的需求也越來越被重視, microSD記憶卡不僅僅儲存資料, 記憶卡外觀(即圖案印刷)上的印刷同樣也是吸引消費者的一個重要因素。 SolidGear提供客製化的印刷服務給您,除了品牌名稱,內容和控制序號。還提供繪圖符號。您可以提供自己的設計,或者與我們共同設計一個基於你的想法和需求的圖騰。

任何的圖騰都須符合SDA 協會的標準。

MicroSD Custom Marking

詳細資料及詢價, 請與我們聯絡。

快閃記憶卡測試機

詳細資料及詢價, 請與我們聯絡。

記憶卡客製化應用 OEM/ODM

需要詳細資料及詢價, 請與我們聯絡。

技術支援

需要詳細資料及詢價, 請與我們聯絡。

SD/eMMC 驗證測試機

SD/eMMC主機測試機是專門為軟體開發人員和記憶體QA工程師而開發。主要的功能是依據測試規格從主機裝置的韌體去驗證記憶卡。

測試程式是內置到應用軟體內, 分析主機與記憶卡的之間的溝通是否符合規範。運用傳統的邏輯分析儀進行分析, 可加快驗證測試和移除錯誤程式的時間。

此測試機是專門為記憶體開發者和品管工程師設計, 可以測量記憶卡的效能, 使用者可以通過資料庫任何SD 指令來檢查處理錯誤。

SD Host測試機  /  SD/eMMC分析機  /  SD記憶卡測試機

SGDK330B (SD/eMMC 分析機)
SGDK330B 有分析SD和eMMC的功能。SGDK330B 支援 SDR104 和 eMMC 版本5.1。

需要詳細的資料請與我們聯絡, SGDK330B(PDF)目錄或SGDK330B SD/eMMC (PDF) 分析儀的資訊

SGDK330A (SD/eMMC 分析機)
SGDK330A 有分析SD和eMMC的功能。SGDK330A 支援 SDR104 和 eMMC 版本4.51。

需要詳細的資料請與我們聯絡, SGDK330A(PDF 336KB)目錄或SGDK330A SD/eMMC (PDF 407KB) 分析儀的資訊

SGDK320A (SD主機測試機)
SGDK320A 有SD模擬器、SD主機測試機、 SD/ eMMC 分析儀的功能。本產品專門為符合"SD 記憶卡實體層規範版本 3.01"標準的主機產品而設計。測試內容涵蓋了測試規範版本3.00和補充註釋。同時支援SDR104和EMMC ver4.45(分析)。

需要詳細的資料請與我們聯絡, SGDK320A(PDF 354KB)目錄或SGDK320A SD主機測試機 (PDF 407KB)的資訊

SGDK400 (UHS-II 分析儀)
SGDK400是分析儀的UHS-II的分析儀協議。

SGDK350 (SD 記憶卡測試機)
SD記憶卡物理層規範版本3.01“標準,UHS-I介面(SDR12,25,50,104,DDR50)應用軟體可以測量SDSD,SDHC和SDXC從2到10資料處理速度等級。它也有一般功能性能測量(順序和隨機存取)。使用者可以通過資料庫任何SD 指令來檢查。

隨身碟主機測試機

隨身碟主機測試機專門為開發者及品管工程師在隨身碟相容的裝置上做驗證測試用。
SolidGear是Sony隨身碟主機測試機合格的供應商。

需要詳細資料, 請與我們聯絡。

microSD 記憶卡匯流排延長卡

匯流排延長卡是匯流排延伸的裝置, 使用於microSD 記憶卡相容裝置(如移動終端機) 和使用邏輯分析儀的 microSD 卡之間匯流排信號波形的觀測。

Standard SD card
放大圖
MicroSD card Bus Extender
放大圖
標準SD記憶卡 (TYPE A) microSD 記憶卡 (TYPE B)

需要詳細資料請與我們聯絡。

PAGE TOP