業務內容

工業用儲存設備

SolidGear 是工業儲存產品供應商,舉凡電信、 機器人、 醫療和車載設備的應用, 不論是在日本和海外我們都提供服務。

我們提供:
高速度,高容量, 且耐震耐久性的高固態硬碟。
可節省CompactFlash 記憶卡空間提高使用容量。
工業用SD記憶卡和microSD 記憶卡。

SolidGear 提供各式各樣的高可靠性、 可維護性和使用壽命長儲存設備產品, 在日本海內外銷售。我們卓越的技術能力,為我們的客戶提供設計與提供分析的服務。

案例 1)
可記錄網路交換器裝置的資料
⇒ 利用CompactFlash 記憶卡加強在微小資料的讀寫功能。

案例 2)
可記錄保護視頻監控系統內資料, 以防被篡改
⇒ 採用SSD安全功能 (快速關機鎖住資料)。

記憶卡和快閃記憶儲存設備客製化

SolidGear 提供記憶卡和快閃記憶體儲存設備客製化開發服務,是沿用我們自行研發的 IP來做研發。我們的專項是使用SD記憶卡或隨身碟, 配合應用軟體來開發FPGA版。基於對記憶卡規格了解和豐富的研發經驗,我們的工程師可以在短時間內執行相容性開發。

其他產品包括 SD 記憶卡主機測試機和記憶隨身碟主機測試機 (* 2) (* 1) 。

*1: SDA協會認可並授予授權合約相關的記憶卡主機測試機。
*2: SolidGear 是Sony此類產品的銷售經銷商。

microSD 撥放影音軟體業務解決方案

享受視頻內容是一件很簡單的事, 只要輕輕鬆鬆插入一個擁有1-SEG視頻內容的microSD 記憶卡,無須擔憂接收狀態、 位置或時間都可在手機上播放。1-SEG手機在日本發貨數量已有 5000 萬隻,也是目前最受歡迎的視頻播放的格式。以現有的趨勢觀察, 將來手機將成為享受視頻內容的標準平臺。

Packaged Media Solution

SolidGear 提供一個解決方案,提供良好的品質和合理價格的 1-SEG microSD 記憶卡。我們開發了"Chrome SG3280"(簡稱"SG3280"),可在microSD 記憶卡寫入的資料並擁有專利保護。我們也替SG3280(SD視頻) 提供了授權的工具,它已經與超過 160隻手機做了相容性測試(截至 2009 年 9 月)。

Outline of SD Video Authoring

PAGE TOP