製品情報

産業用フラッシュストレージ

機能付加型SDカード

機能付加型SDカード

Wireless LAN機能搭載SDカード e-Ride

e-Rideは、無線LAN機能を搭載したSDカードです。
メモリ機能+無線LAN機能で、新たなアプリケーションの可能性が広がります。

  • SDカード搭載機器から外すことなく、カード内のデータをワイヤレスで転送できます。
  • Pear to Pear(P2P)機能、サーバーアップロード機能により、SDカード使用機器に、簡単にワイヤレス機能を付加できます。
  • もちろん、通常のSDカードとして使用することも可能です。

各種カスタム対応が可能

  • 各種コンテンツ・データの書込み
  • ラベル貼付
  • 各種梱包仕様
  • その他

製品仕様

品名 SGFA-016GS-001-00
容量 16GB
採用フラッシュ MLC
SD規格 SD3.00 UHS-I, iSDIO1.10
スピードクラス UHSスピードグレード3, SDスピードクラス10
最大転送速度 読み出し: 90MB/s, 書き込み: 70MB/s
電源電圧 2.7~3.6V
外形寸法 32.0mm (L) × 24.0mm (W) × 2.1mm (T)
温度 -25~85℃
湿度 30~80%RH (結露しないこと)
動作環境 ファイルシステムFAT32に対応した、SDHC対応機器
その他 RoHS適合
無線LAN
主要機能
対応規格 IEEE802.11b/g/n (2.4GHz SISO, HT20/HT40)
変調方式 DSSS/CCK (1,2,5.5,11Mbps), OFDM (6~150Mbps)
無線セキュリティ WEP, TKIP, AES (WPA™ /WPA2™)
無線QoS EDCA (WMM)
その他 Infrastructure STA, Infrastructure AP, WPS-enrollee
無線認証 日本(取得済), 海外各国(順次対応予定)
本製品のパンフレットはこちら(PDF)

PAGE TOP